BE-Series
BExCS 110-05-Ex
BEx Ex Sounder/氙气组合 110dB 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 RD
產品編號:
32074105000
BEx 系列组合式信号装置为 1 区和 2 区以及(视型号而定)21 区和 22 区的危险区域提供高性能的声光报警提示。其坚固耐用的结构确保了在苛刻的工业应用环境中能够可靠地发出信号。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 55 °C 范围内运行无故障
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
產品資訊 "BExCS 110-05D-P 230VAC RD ATEX"
BEx 系列组合式信号装置为 1 区和 2 区以及(视型号而定)21 区和 22 区的危险区域提供高性能的声光报警提示。其坚固耐用的结构确保了在苛刻的工业应用环境中能够可靠地发出信号。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 55 °C 范围内运行无故障
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
- 商品编号
- 32074105000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,111 A
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 110 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -9 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 3
- 光强(cd)
- 32 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 131,12 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区域组气体
- IIB
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°C)
- -50-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC/玻璃
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131163923
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 235 mm x 162 mm x 263 mm
- 商品编号
- 32074105000
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 110 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -9 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 3
- 光强(cd)
- 32 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 430,19 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区域组气体
- IIB
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°F)
- -58-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 压铸铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC/玻璃
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 11,023 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131163923
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 1.37 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.37 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.07 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf | N/A | 49.86 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 27.4 | 23.2 | 27.4 | |
| 警告 | 54.8 | 46.4 | 54.8 | |
| 指示 | 123.3 | 104.4 | 123.3 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 89.9 | 76.2 | 89.9 | |
| 警告 | 179.8 | 152.3 | 134.9 | |
| 指示 | 404.6 | 342.7 | 247.2 | |