You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "BExS 110E-C 230V AC"

BEx 系列声光报警器为 1 区和 2 区以及(视型号而定)21 区和 22 区的危险区域提供高性能的声光报警功能。其坚固耐用的结构确保在苛刻的工业和船舶应用中能够可靠地发出警报。

  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 1、类别 及分区 的要求
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 极端温度耐受性 - 在 -50 °C 至 70 °C 范围内运行无故障
  • Ex e 接线盒 - 无需打开 Ex d 外壳,即可轻松布线并快速安装
技术数据
商品编号
32082100000
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,056 A
最大声压(dB(A)@1m)
113 dB(A)
声级降低等级 1
-9 dB
闹铃音数量
32
可选外部音色数量
4
区域组气体
IIC/IIB
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
1, 2
工作温度范围(°C)
-50-70 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
GTIN(EAN)
4061131164494
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(毫米)
181 mm x 181 mm x 275 mm
商品编号
32082100000
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,056 A
最大声压(dB(A)@1m)
113 dB(A)
声级降低等级 1
-9 dB
闹铃音数量
32
可选外部音色数量
4
区域组气体
IIC/IIB
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
1, 2
工作温度范围(°F)
-58-158 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
压铸铝
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
8,113 lb.
GTIN(EAN)
4061131164494
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(英寸)
7.13 inch x 7.13 inch x 10.83 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.16 MB Download
Product sheet DE PDF 1.66 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.66 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download

Technical Drawings