Intense BR50
BR50-LED-CL BU
Intense 信号塔 LED 常亮灯模块
115VAC
產品編號:
28250371672
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 不锈钢支架 - 经久耐用、卫生且易于清洁
產品資訊 "BR50-LED-CL HI BU 115 AC WH"
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 不锈钢支架 - 经久耐用、卫生且易于清洁
- 商品编号
- 28250371672
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 98-132 V
- 电压类型
- AC
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,022 A
- 镜片颜色
- 蓝色
- 浅色
- 白色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 外壳材料
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN(EAN)
- 4061131249054
- 外径
- 54 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- 产品重量(千克)
- 0,09 kg
- 商品编号
- 28250371672
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 98-132 V
- 电压类型
- AC
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,022 A
- 镜片颜色
- 蓝色
- 浅色
- 白色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 工作温度范围(°F)
- -13-122 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 外壳材料
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN(EAN)
- 4061131249054
- 外径
- 54 mm
- 产品尺寸(英寸)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- 产品重量(磅)
- 0,2 lb.
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |