You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "BR50-LED-CL HI CL 24AC/DC WH"

模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。

  • 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装 
  • 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
  • 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
  • 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
28250376012
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
10.8-26.4 V
额定电压范围(50Hz)
12-24 V
电压范围(50Hz)
10.8-26.4 V
电压类型
AC/DC
直流额定电流
0,12 A
镜片颜色
清除
浅色
白色
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
外壳材料
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN(EAN)
4061131247203
外径
54 mm
产品尺寸(毫米)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
产品重量(千克)
0,09 kg
商品编号
28250376012
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
10.8-26.4 V
额定电压范围(50Hz)
12-24 V
电压范围(50Hz)
10.8-26.4 V
电压类型
AC/DC
直流额定电流
0,12 A
镜片颜色
清除
浅色
白色
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
工作温度范围(°F)
-13-122 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
外壳材料
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN(EAN)
4061131247203
外径
54 mm
产品尺寸(英寸)
3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
产品重量(磅)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download