Signal Tower - Accessories
BR50-S100 TUBE W. FLANGE
Intense 信号塔 站立 100mm
產品編號:
28250150010
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
產品資訊 "BR50-S100 TUBE W. FLANGE"
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
- 商品编号
- 28250150010
- 包装单元的重量(千克)
- 0,11 kg
- 管长
- 100 mm
- GTIN(EAN)
- 4061131152507
- 颜色 外壳/物品
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- 材料
- 不锈钢
- 信号装置的安装方法
- 站立
- 产品尺寸(毫米)
- 110 mm x 70 mm x 70 mm
- 商品编号
- 28250150010
- 包装单元的重量(千克)
- 0,11 kg
- 管长
- 100 mm
- GTIN(EAN)
- 4061131152507
- 颜色 外壳/物品
- Aluminium
- ETIM-Class
- EC001259
- 材料
- 不锈钢
- 信号装置的安装方法
- 站立
- 产品尺寸(英寸)
- 4.33 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |