You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "BR50-T100 TUBE W. BRACKET"

模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。

  • 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装 
  • 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
  • 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
  • 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
  • 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
技术数据
商品编号
28250160010
包装单元的重量(千克)
0,21 kg
管长
100 mm
GTIN(EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
材料
不锈钢
信号装置的安装方法
管/支架
产品尺寸(毫米)
160 mm x 67 mm x 35 mm
商品编号
28250160010
包装单元的重量(千克)
0,21 kg
管长
100 mm
GTIN(EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
材料
不锈钢
信号装置的安装方法
管/支架
产品尺寸(英寸)
6.3 inch x 2.64 inch x 1.38 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download