Compact Packaged Chillers
CCE6601 WT WT CE HSP STD
Industrial 紧凑型冷水机组 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
產品編號:
42130655404
普凡恩贝格(Pfannenberg)的冷水机组提供了一种集中且经济高效的解决方案,能够完美满足工业领域对精准温度控制和绝对可靠性的需求,全年365天、每天24小时不间断运行。CCE紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。
- 全球合规 - 完全符合CE和UL 508A国际电气安全标准,确保全球安装简便,且不存在监管障碍
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
產品資訊 "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"
普凡恩贝格(Pfannenberg)的冷水机组提供了一种集中且经济高效的解决方案,能够完美满足工业领域对精准温度控制和绝对可靠性的需求,全年365天、每天24小时不间断运行。CCE紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。
- 全球合规 - 完全符合CE和UL 508A国际电气安全标准,确保全球安装简便,且不存在监管障碍
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
- 商品编号
- 42130655404
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 8 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 9 A
- 浪涌电流 50Hz
- 36 A
- 60Hz 浪涌电流
- 40 A
- IP保护(外部)
- 54
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 62 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 62 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 3400 W
- 额定功耗 60Hz
- 3700 W
- 预熔丝型
- T
- 熔丝前值
- 12 A
- 制冷剂量(克)
- 1300 g
- 制冷剂量(盎司)
- 45,86 oz.
- 制冷剂类型
- R454C
- 最高流体温度(°C)
- 30 °C
- 最低流体温度(°C)
- 13 °C
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 414-506 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 额定电压范围 60Hz
- 460-460 V
- 电压类型
- AC
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 2300 m³/h
- 冷水机组配置包
- HSP-配置
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 油箱容量(升)
- 30 L
- 流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
- 15 L/min
- 泵压力(50Hz,巴)
- 2,6 bar
- 目标温度值的公差(±K)
- 2 K
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
- 6500 W
- W18/A32 型号的制冷量(60Hz,W)
- 6500 W
- 连接(冷却介质)
- 3/4英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- 预熔断器的类型和额定值
- T / 12 A
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 6500 W
- 冷却装置类型的简要说明
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°C)
- 13-45 °C
- 产品重量(千克)
- 114 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- 商品编号
- 42130655404
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 8 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 9 A
- 浪涌电流 50Hz
- 36 A
- 60Hz 浪涌电流
- 40 A
- IP保护(外部)
- 54
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 62 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 62 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 3400 W
- 额定功耗 60Hz
- 3700 W
- 预熔丝型
- T
- 熔丝前值
- 12 A
- 制冷剂量(盎司)
- 45,86 oz.
- 制冷剂类型
- R454C
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 55 °F
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 414-506 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 额定电压范围 60Hz
- 460-460 V
- 电压类型
- AC
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- 冷水机组配置包
- HSP-配置
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 油箱容量(升)
- 30 L
- 油箱容量(加仑)
- 7,925 gal
- 流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
- 3,962 gal/min
- 泵压力(50Hz,psi)
- 38 psi
- 目标温度值的公差(±K)
- 2 K
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,BTU)
- 22179 btu/h
- W18/A32 型号的制冷量(60Hz,BTU)
- 22179 btu/h
- 连接(冷却介质)
- 3/4英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- 预熔断器的类型和额定值
- T / 12 A
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 6500 W
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 22180 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°F)
- 55-113 °F
- 产品重量(磅)
- 251,33 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
技术数据
Technical Drawings
CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
尺寸