You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"

CPC 1600 再冷却系统符合高效生产设施的要求,且便于安装、集成和维护。

  • 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
  • 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
技术数据
商品编号
42190165501
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
相数
1
预熔丝型
gG
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°C)
30 °C
最低流体温度(°C)
13 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
1600 W
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
集成
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
1600 W
冷却装置类型的简要说明
CPC 1600
Area of application (market)
工业
产品重量(千克)
41 kg
GTIN(EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
602 mm x 520 mm x 545 mm
商品编号
42190165501
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
相数
1
预熔丝型
gG
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°F)
86 °F
最低流体温度(°F)
55 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
集成
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
1600 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
5460 btu/h
冷却装置类型的简要说明
CPC 1600
Area of application (market)
工业
产品重量(磅)
90,39 lb.
GTIN(EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.29 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download

Technical Drawings