You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "Condensate Bottle"

用于收集积聚的冷凝水的外部容器(1升)。
技术数据
商品编号
18314000100
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085584
工作温度范围(°C)
0-60 °C
产品重量(千克)
0,18 kg
商品编号
18314000100
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085584
工作温度范围(°F)
32-140 °F
产品重量(磅)
0,4 lb.
产品尺寸(英寸)
8.40 inch x 2.755 inch x 1.575 inch