You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DPF22000 230V 9004"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。

  • 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
  • 专为工业IT环境设计 - 为生产车间的IT机架提供可靠的冷却方案
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • 外置安装设计 - 节省机柜内部宝贵的安装空间
  • G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
64,6 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
47,5 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
19 W
额定功耗 60Hz
18 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
44 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9004
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
124 mm x 116.5 mm
产品尺寸(毫米)
155 mm x 255 mm x 305 mm
产品重量(千克)
2,92 kg
GTIN(EAN)
4061131244080
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 60Hz (cfm)
38 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
28 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
19 W
额定功耗 60Hz
18 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
44 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9004
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
4.88 inch x 4.59 inch
产品尺寸(英寸)
9.4 inch x 6.8 inch x 12.01 inch
产品重量(磅)
5 lb.
GTIN(EAN)
4061131244080
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download