You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DPF33000 SL 230V 9004"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。

  • 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
  • 专为工业IT环境设计 - 为生产车间的IT机架提供可靠的冷却方案
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • 外置安装设计 - 节省机柜内部宝贵的安装空间
  • G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 50Hz (m³/h)
258,2 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
195,3 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
45 W
额定功耗 60Hz
39 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
42 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9004
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
175 mm x 151.6 mm
产品尺寸(毫米)
155 mm x 210 mm x 432 mm
产品重量(千克)
3,26 kg
GTIN(EAN)
4061131244127
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
无阻碍气流 60Hz (cfm)
152 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
115 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
45 W
额定功耗 60Hz
39 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
42 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
CC / 6 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
波纹滤芯
过滤效率
91 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
盖子/罩子颜色 RAL
9004
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
6.89 inch x 5.97 inch
产品尺寸(英寸)
11.9 inch x 9.3 inch x 17.01 inch
产品重量(磅)
7,187 lb.
GTIN(EAN)
4061131244127
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.54 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download