Datawind Filterfan
DPF 67000
Datawind Filterfan® DPF m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
產品編號:
18182000049
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 专为工业IT环境设计 - 为生产车间的IT机架提供可靠的冷却方案
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 外置安装设计 - 节省机柜内部宝贵的安装空间
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
產品資訊 "DPF67000 230V 9003"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。我们的 Datawind Filterfan®(NEMA 12 型)采用外部安装设计,因此是 IT 设备机架等空间受限安装环境的理想解决方案。该产品不仅能实现特别高的风量,同时凭借我们经过气流优化的散热片和转子叶片,还具备 IP 55 级、12 型防护等级。
- 通过国际标准认证(TÜV、UL、CSA、EAC、NEMA) - 产品品质经全球认可且值得信赖
- 专为工业IT环境设计 - 为生产车间的IT机架提供可靠的冷却方案
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 外置安装设计 - 节省机柜内部宝贵的安装空间
- G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 951,4 m³/h
- 组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
- 625,2 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 140 W
- 额定功耗 60Hz
- 197 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 66 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9003
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 291 mm x 291 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- 产品重量(千克)
- 7,46 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131244158
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 60Hz (cfm)
- 560 cfm
- 组合模式下的风量 60Hz(cfm)
- 368 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 140 W
- 额定功耗 60Hz
- 197 W
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 66 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9003
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- 产品重量(磅)
- 16,45 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131244158
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |