DTS 3000 Series
DTS 3021
DTS 3000 系列 冷却装置 侧装 for indoor app. 300W
230VAC SC 7035 R513A
產品編號:
13383141255
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
產品資訊 "DTS 3021 230V LTGY Type 12"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
- 商品编号
- 13383141255
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,27
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 64 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 60Hz
- 253 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 5 A
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 322 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 322 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 322 W
- 制冷剂量(克)
- 145 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 40 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 10 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 169 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 169 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 64 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 64 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 5 A
- 可控制冷量范围(瓦特)
- 264-381 W
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 14 kg
- 工作温度范围(°C)
- 8-45 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131066491
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 394 mm x 178 mm x 191 mm
- 商品编号
- 13383141255
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Standard Controller
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,27
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 64 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 60Hz
- 253 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 5 A
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1098 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1098 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 5,11 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 104 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 50 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 风量(60Hz,cfm)
- 37 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 5 A
- 可控制冷量范围(BTU)
- 900-1300 btu/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 30 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 46-114 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131066491
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.76 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 314.94 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.61 KB | Download |
| DTS 3000 Series Manual | N/A | 4.78 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 3021 230V LTGY Type 12
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 135 mm
- B
- 124 mm
- C
- 328 mm
- D
- 128 mm
- E
- 146 mm
- F
- 162 mm
- X
- 177.8 mm
- Y
- 393.7 mm
- Z
- 191.4 mm
- A
- 5.31 in
- B
- 4.88 in
- C
- 12.91 in
- D
- 5.04 in
- E
- 5.75 in
- F
- 6.38 in
- X
- 7 in
- Y
- 15.5 in
- Z
- 7.54 in
尺寸