You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
技术数据
商品编号
13382341300
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
1,1
浪涌电流 50Hz
4,1 A
60Hz 浪涌电流
4,1 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
64 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
64 dB(A)
相数
1
额定功耗 60Hz
663 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
2,8 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
694 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
694 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
694 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
428 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
428 W
制冷剂量(克)
400 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
40 °C
机柜内部最低温度(°C)
10 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
150 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
150 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
325 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
325 m³/h
预熔断器的类型和额定值
CC / 2.8 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
25 kg
工作温度范围(°C)
0-55 °C
GTIN(EAN)
4061131064206
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
515 mm x 255 mm x 274 mm
商品编号
13382341300
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
1,1
浪涌电流 50Hz
4,1 A
60Hz 浪涌电流
4,1 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
64 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
64 dB(A)
相数
1
额定功耗 60Hz
663 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
2,8 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
2368 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
2368 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
1460,4 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
1460 btu/h
制冷剂量(盎司)
14,1 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
104 °F
机柜内部最低温度(°F)
50 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
88,29 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
88,29 cfm
风量(50Hz)(cfm)
191,29 cfm
风量(60Hz,cfm)
191,29 cfm
预熔断器的类型和额定值
CC / 2.8 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
55,12 lb.
工作温度范围(°F)
32-131 °F
GTIN(EAN)
4061131064206
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.88 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE PDF 439.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 439.16 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 275.65 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

尺寸
A
152.4 mm
B
230.3 mm
C
209.6 mm
D
26.1 mm
E
203.2 mm
F
225.6 mm
G
238.1 mm
H
14.3 mm
I
76.1 mm
X
255.3 mm
Y
515.2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9.07 in
C
8.25 in
D
1.03 in
E
8 in
F
8.88 in
G
9.37 in
H
0.56 in
I
3 in
X
10.05 in
Y
20.28 in
Z
10.79 in