You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 3185 460V SC 304SS"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
技术数据
商品编号
13383636158
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
1,6
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
3
额定功耗 60Hz
1496 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
5 A
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
2050 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
2050 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
1100 W
制冷剂量(克)
825 g
制冷剂类型
R134a
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
414-506 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
1200 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
1200 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
580 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
580 m³/h
预熔断器的类型和额定值
CC / 5 A
可控制冷量范围(瓦特)
1465-2051 W
产品重量(千克)
49 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131067085
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
914 mm x 305 mm x 305 mm
商品编号
13383636158
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
Standard Controller
60Hz 能源效率比(EER)
1,6
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
3
额定功耗 60Hz
1496 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
5 A
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
6995 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
3753 btu/h
制冷剂量(盎司)
29,1 oz.
制冷剂类型
R134a
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
414-506 V
电压范围(60Hz)
414-506 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
风量(60Hz,cfm)
341 cfm
预熔断器的类型和额定值
CC / 5 A
可控制冷量范围(BTU)
5000-7000 btu/h
产品重量(磅)
108 lb.
工作温度范围(°F)
32-131 °F
GTIN(EAN)
4061131067085
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Product sheet DE PDF 363.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 363.44 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 769.62 KB Download

Technical Drawings

DTS 3185 460V SC 304SS

Mounting holes Ø 10 mm

尺寸
A
430 mm
B
243 mm
C
118 mm
D
11 mm
E
216 mm
F
216 mm
G
45 mm
H
17 mm
I
80 mm
J
265 mm
K
228 mm
X
304 mm
Y
918 mm
Z
305 mm
A
16.93 in
B
9.57 in
C
4.65 in
D
0.43 in
E
8.5 in
F
8.5 in
G
1.77 in
H
0.67 in
I
3.15 in
J
10.43 in
K
8.98 in
X
11.97 in
Y
36.14 in
Z
12.01 in