ActivCool
DTS 5561
ActivCool DTS 5000 冷却装置 侧装 for indoor app. 2370W
LED 7035 R513A
產品編號:
13584544375
DTS 5000 系列冷却装置提供可靠的机柜冷却解决方案,旨在确保工业生产持续运行。LED 状态指示灯或可选的全数字显示屏可提供即时状态反馈,而预装的密封垫圈则确保安装快速且一致。主要组件可从外部进行维护,通过减少接触带电机柜的风险来提高安全性,并有助于最大限度地缩短维护停机时间。DTS 5000 系列提供 4,000-10,000 Btu/hr(1.17kW-2.93kW)的优化制冷量,并提供 12 型、3R 型和 4X 型防护选项,专为从工厂车间到户外基础设施等严苛环境而设计。 低全球变暖潜能值(GWP)的 R513A 制冷剂有助于符合不断更新的法规要求,为原始设备制造商(OEM)、系统集成商和终端用户提供了一个面向未来的制冷平台,该平台安装便捷、集成整洁且维护简便。
產品資訊 "DTS 5561 513A 115V 7035 LED LA LH"
DTS 5000 系列冷却装置提供可靠的机柜冷却解决方案,旨在确保工业生产持续运行。LED 状态指示灯或可选的全数字显示屏可提供即时状态反馈,而预装的密封垫圈则确保安装快速且一致。主要组件可从外部进行维护,通过减少接触带电机柜的风险来提高安全性,并有助于最大限度地缩短维护停机时间。DTS 5000 系列提供 4,000-10,000 Btu/hr(1.17kW-2.93kW)的优化制冷量,并提供 12 型、3R 型和 4X 型防护选项,专为从工厂车间到户外基础设施等严苛环境而设计。 低全球变暖潜能值(GWP)的 R513A 制冷剂有助于符合不断更新的法规要求,为原始设备制造商(OEM)、系统集成商和终端用户提供了一个面向未来的制冷平台,该平台安装便捷、集成整洁且维护简便。
- 商品编号
- 13584544375
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 彩色盖/罩 ANSI
- 61
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,86
- 加热功能
- 是 (1)
- 60Hz 浪涌电流
- 46 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 69 dB(A)
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 2000 W
- 额定功耗 60Hz
- 1275 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 20 A
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 2370 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 2370 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 1700 W
- 制冷剂量(克)
- 700 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 890 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 20 A
- 可控制冷量范围(瓦特)
- 2051-2491 W
- 温度出厂设定值(°C)
- 35 °C
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 54 kg
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131262046
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- 商品编号
- 13584544375
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 彩色盖/罩 ANSI
- 61
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 1,86
- 加热功能
- 是 (1)
- 60Hz 浪涌电流
- 46 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 56
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 69 dB(A)
- 相数
- 1
- 电加热功率
- 2000 W
- 额定功耗 60Hz
- 1275 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 20 A
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 8086 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 5800 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 24,69 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 777 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 524 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 20 A
- 可控制冷量范围(BTU)
- 7000-8500 btu/h
- 温度出厂设定值(°F)
- 95 °F
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 119 lb.
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131262046
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
技术数据
Technical Drawings
DTS 5561 513A 115V 7035 LED LA LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
尺寸