You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 5581 513A 230V SS304 LED LA LH"

DTS 5000 系列冷却装置提供可靠的机柜冷却解决方案,旨在确保工业生产持续运行。LED 状态指示灯或可选的全数字显示屏可提供即时状态反馈,而预装的密封垫圈则确保安装快速且一致。主要组件可从外部进行维护,通过减少接触带电机柜的风险来提高安全性,并有助于最大限度地缩短维护停机时间。DTS 5000 系列提供 4,000-10,000 Btu/hr(1.17kW-2.93kW)的优化制冷量,并提供 12 型、3R 型和 4X 型防护选项,专为从工厂车间到户外基础设施等严苛环境而设计。 低全球变暖潜能值(GWP)的 R513A 制冷剂有助于符合不断更新的法规要求,为原始设备制造商(OEM)、系统集成商和终端用户提供了一个面向未来的制冷平台,该平台安装便捷、集成整洁且维护简便。
技术数据
商品编号
13584541178
彩色盖子/盖板
不锈钢
彩色盖/罩 ANSI
61
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
1,86
60Hz 能源效率比(EER)
1,86
加热功能
是 (1)
浪涌电流 50Hz
46 A
60Hz 浪涌电流
46 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
69 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
69 dB(A)
相数
1
电加热功率
2000 W
额定功耗 50Hz
1275 W
额定功耗 60Hz
1275 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
20 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
2370 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
2370 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
2370 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
1700 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
1700 W
制冷剂量(克)
700 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
1320 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
1320 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
890 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
890 m³/h
预熔断器的类型和额定值
CC / 20 A
可控制冷量范围(瓦特)
2051-2491 W
温度出厂设定值(°C)
35 °C
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
54 kg
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
GTIN(EAN)
4061131261902
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1073 mm x 300 mm x 359 mm
商品编号
13584541178
彩色盖子/盖板
不锈钢
彩色盖/罩 ANSI
61
盖子/罩子颜色 RAL
9006
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
1,86
60Hz 能源效率比(EER)
1,86
加热功能
是 (1)
浪涌电流 50Hz
46 A
60Hz 浪涌电流
46 A
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
56
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
69 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
69 dB(A)
相数
1
电加热功率
2000 W
额定功耗 50Hz
1275 W
额定功耗 60Hz
1275 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
20 A
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
8086 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
8086 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
5800 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
5800 btu/h
制冷剂量(盎司)
24,69 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
777 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
777 cfm
风量(50Hz)(cfm)
524 cfm
风量(60Hz,cfm)
524 cfm
预熔断器的类型和额定值
CC / 20 A
可控制冷量范围(BTU)
7000-8500 btu/h
温度出厂设定值(°F)
95 °F
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
119 lb.
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
GTIN(EAN)
4061131261902
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.42 MB Download

Technical Drawings

DTS 5581 513A 230V SS304 LED LA LH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in