You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTT 66/6801 PAD frame"

“Pfannenberg 风道”系统与顶置式冷却单元相结合,专为机柜内部空间受限的应用场景而设计。
坚固的钢制粉末涂层框架,安装
快捷简便;长风管可将冷空气轻松输送至电气机柜的最底部。
自下而上的冷却方式有助于自然对流。
空气软管可灵活调整排气位置。
该系统可在整个机柜内实现最佳的空气分布。
技术数据
商品编号
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085614
产品重量(千克)
10,7 kg
商品编号
18315000001
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085614
产品重量(磅)
23,59 lb.
产品尺寸(英寸)
2.05 inch x 9.33 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Installing manual DTT 6x01 PAD N/A pdf 52.42 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download