You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

EB系列冷水机专为满足当今工业应用的严苛要求而设计,能在尽可能小的占地面积内实现最大的制冷能力。凭借丰富的标准配置和多种可选功能,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EB系列为机械、液压系统、自动化组件等的循环冷却提供了最佳选择。

我们的 EB 140 WT 和 EB 160 WT(NEMA 12 型)大型整体式冷水机组,可满足各种工业应用的需求。 智能控制器可实现±2°F精度的流体温度控制,确保工艺冷却的精准性;定制设计的制冷系统则能保护压缩机并延长其使用寿命。这些机组在尽可能小的占地面积内,可提供更高的制冷能力。

  • 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
  • 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
技术数据
商品编号
42031605505
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
额定电流消耗 50Hz
15,5 A
额定电流消耗 60Hz
16,5 A
浪涌电流 50Hz
60,5 A
60Hz 浪涌电流
61 A
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
72 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
7700 W
额定功耗 60Hz
9500 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
25 A
制冷剂量(克)
1450 g
制冷剂量(盎司)
51,15 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°C)
30 °C
最低流体温度(°C)
13 °C
电压范围(50Hz)
360-506 V
电压范围(60Hz)
360-506 V
额定电压范围(50Hz)
400-460 V
额定电压范围 60Hz
400-460 V
电压类型
AC
外部风量 50Hz (m³/h)
7500 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
8250 m³/h
冷水机组配置包
B型配置
冷水机组辅助回路电压
24V AC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
70 L
流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
43 L/min
泵压力(50Hz,巴)
3 bar
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
16000 W
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,W)
17600 W
连接(冷却介质)
1英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
gG / 25 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
16000 W
冷却装置类型的简要说明
EB 160
Area of application (market)
工业
产品重量(千克)
190 kg
GTIN(EAN)
4061131267973
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
商品编号
42031605505
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
额定电流消耗 50Hz
15,5 A
额定电流消耗 60Hz
16,5 A
浪涌电流 50Hz
60,5 A
60Hz 浪涌电流
61 A
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
72 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
7700 W
额定功耗 60Hz
9500 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
25 A
制冷剂量(盎司)
51,15 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°F)
86 °F
最低流体温度(°F)
55 °F
电压范围(50Hz)
360-506 V
电压范围(60Hz)
360-506 V
额定电压范围(50Hz)
400-460 V
额定电压范围 60Hz
400-460 V
电压类型
AC
外部风量 50Hz (cfm)
4414 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
4855 cfm
冷水机组配置包
B型配置
冷水机组辅助回路电压
24V AC
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
70 L
油箱容量(加仑)
18,49 gal
流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
11,36 gal/min
泵压力(50Hz,psi)
43,51 psi
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,BTU)
54594,26 btu/h
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,BTU)
60053,68 btu/h
连接(冷却介质)
1英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
gG / 25 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
16000 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
54590 btu/h
冷却装置类型的简要说明
EB 160
Area of application (market)
工业
产品重量(磅)
418,88 lb.
GTIN(EAN)
4061131267973
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 411.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 411.58 KB Download

Technical Drawings

EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

尺寸
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in