Large Packed Chillers
EB 220 WT CE
Industrial 大型冷水机组 22kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
產品編號:
42032205505
EB系列冷水机专为满足当今工业应用的严苛要求而设计,能在尽可能小的占地面积内实现最大的制冷能力。凭借丰富的标准配置和多种可选功能,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EB系列为机械、液压系统、自动化组件等的循环冷却提供了最佳选择。
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
產品資訊 "EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"
EB系列冷水机专为满足当今工业应用的严苛要求而设计,能在尽可能小的占地面积内实现最大的制冷能力。凭借丰富的标准配置和多种可选功能,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EB系列为机械、液压系统、自动化组件等的循环冷却提供了最佳选择。
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
- 商品编号
- 42032205505
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 19 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 19,5 A
- 浪涌电流 50Hz
- 77,5 A
- 60Hz 浪涌电流
- 78 A
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 72 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 10000 W
- 额定功耗 60Hz
- 12500 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 25 A
- 制冷剂量(克)
- 2700 g
- 制冷剂量(盎司)
- 95,24 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°C)
- 30 °C
- 最低流体温度(°C)
- 13 °C
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 314-506 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-460 V
- 额定电压范围 60Hz
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 8000 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 8000 m³/h
- 冷水机组辅助回路电压
- 24V AC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 油箱容量(升)
- 70 L
- 流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
- 52 L/min
- 泵压力(50Hz,巴)
- 3 bar
- 目标温度值的公差(±K)
- 2 K
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
- 22000 W
- W18/A32 型号的制冷量(60Hz,W)
- 26400 W
- 连接(冷却介质)
- 1英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 22000 W
- 冷却装置类型的简要说明
- EB 220
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°C)
- 13-50 °C
- 产品重量(千克)
- 210 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131268079
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
- 商品编号
- 42032205505
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 19 A
- 额定电流消耗 60Hz
- 19,5 A
- 浪涌电流 50Hz
- 77,5 A
- 60Hz 浪涌电流
- 78 A
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 72 dB(A)
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 10000 W
- 额定功耗 60Hz
- 12500 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 25 A
- 制冷剂量(盎司)
- 95,24 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°F)
- 86 °F
- 最低流体温度(°F)
- 55 °F
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 314-506 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-460 V
- 额定电压范围 60Hz
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 4708,62 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 4708,62 cfm
- 冷水机组辅助回路电压
- 24V AC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 油箱容量(升)
- 70 L
- 油箱容量(加仑)
- 18,49 gal
- 流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
- 13,74 gal/min
- 泵压力(50Hz,psi)
- 43,51 psi
- 目标温度值的公差(±K)
- 2 K
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,BTU)
- 75067,11 btu/h
- W18/A32 型号的制冷量(60Hz,BTU)
- 90080,52 btu/h
- 连接(冷却介质)
- 1英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 25 A
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 22000 W
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 75060 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- EB 220
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°F)
- 55-122 °F
- 产品重量(磅)
- 462,97 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131268079
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
技术数据
Technical Drawings
EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A
Y: incl. Fan
- A
- 682 mm
- B
- 789 mm
- X
- 855.5 mm
- Y
- 1434.5 mm
- Z
- 761 mm
- A
- 26.85 in
- B
- 31.06 in
- X
- 33.68 in
- Y
- 56.48 in
- Z
- 29.96 in
尺寸