You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "EB 65 WT CE B"

EB系列冷水机专为满足当今工业应用的严苛要求而设计,能在尽可能小的占地面积内实现最大的制冷能力。凭借丰富的标准配置和多种可选功能,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EB系列为机械、液压系统、自动化组件等的循环冷却提供了最佳选择。

  • 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
  • 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
技术数据
商品编号
42030655501
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
8 A
额定电流消耗 60Hz
8,5 A
浪涌电流 50Hz
24,5 A
60Hz 浪涌电流
25 A
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
3100 W
额定功耗 60Hz
4200 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
15 A
制冷剂量(克)
1140 g
制冷剂量(盎司)
40,21 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
13 °C
电压范围(50Hz)
360-506 V
电压范围(60Hz)
360-506 V
额定电压范围(50Hz)
400-460 V
额定电压范围 60Hz
400-460 V
电压类型
AC
外部风量 50Hz (m³/h)
4000 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
4400 m³/h
冷水机组配置包
B型配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
50 L
流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
17 L/min
泵压力(50Hz,巴)
3 bar
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
6500 W
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,W)
7200 W
流体最高温度(进水,°C)
35 °C
流体最低温度(进水,°C)
13 °C
连接(冷却介质)
3/4英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
gG / 15 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
6500 W
冷却装置类型的简要说明
EB 65
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°C)
15-50 °C
产品重量(千克)
140 kg
GTIN(EAN)
4061131266198
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
商品编号
42030655501
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
额定电流消耗 50Hz
8 A
额定电流消耗 60Hz
8,5 A
浪涌电流 50Hz
24,5 A
60Hz 浪涌电流
25 A
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
70 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
70 dB(A)
相数
3
额定功耗 50Hz
3100 W
额定功耗 60Hz
4200 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
15 A
制冷剂量(盎司)
40,21 oz.
制冷剂类型
R513A
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
55 °F
电压范围(50Hz)
360-506 V
电压范围(60Hz)
360-506 V
额定电压范围(50Hz)
400-460 V
额定电压范围 60Hz
400-460 V
电压类型
AC
外部风量 50Hz (cfm)
2354 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
2590 cfm
冷水机组配置包
B型配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
50 L
油箱容量(加仑)
13,21 gal
流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
4,49 gal/min
泵压力(50Hz,psi)
43,51 psi
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,BTU)
22179 btu/h
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,BTU)
22192 btu/h
流体最高温度(进水,°F)
95 °F
流体最低温度(进水,°F)
55 °F
连接(冷却介质)
3/4英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
gG / 15 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
6500 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
22180 btu/h
冷却装置类型的简要说明
EB 65
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°F)
59-122 °F
产品重量(磅)
308,65 lb.
GTIN(EAN)
4061131266198
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 419.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 419.38 KB Download

Technical Drawings

EB 65 WT CE B

Y: incl. Fan

尺寸
A
515 mm
B
675.5 mm
X
600 mm
Y
1276 mm
Z
760.5 mm
A
20.28 in
B
26.59 in
X
23.62 in
Y
50.24 in
Z
29.94 in