You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "External condensate evaporation system 230V 50/60 Hz"

用于处理积聚的冷凝水的外部冷凝水蒸发器。
技术数据
商品编号
18314000001
合适的产品
所有制冷机组
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085577
工作温度范围(°C)
15-55 °C
产品重量(千克)
1,3 kg
商品编号
18314000001
合适的产品
所有制冷机组
ETIM-Class
EC000855
GTIN(EAN)
4061131085577
工作温度范围(°F)
59-131 °F
产品重量(磅)
2,9 lb.
产品尺寸(英寸)
3.9 inch x 10.55 inch x 3.74 inch