You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

当相对湿度超过预设值时,FLZ系列湿度控制器会启动控制柜加热器或过滤风扇。该装置可将相对湿度维持在露点以上,从而防止电气元件上出现水凝结,并避免未受保护的金属板发生腐蚀。 该电子组合装置将恒温器和恒湿器集成于一个外壳内,同时可独立监测相对湿度和温度。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
技术数据
商品编号
17207000000
额定电流消耗 50Hz
2 A
相对湿度设定点范围
40-90 rH%
最大开关功率
2
探头类型
聚酰胺胶带
适用于
用于暖风/过滤风扇
开关功能类型 1
转换(常开/常闭)
设备实现
Hygrostat
电压范围(50Hz)
24-250 V
电压范围(60Hz)
24-250 V
电压范围(直流)
24-48 V
量纲单位类型
RH
开关类型(电子式/机械式)
机械的
温差式湿度控制器(%)
4 %
开关点容差湿度控制器 (K)
±1 %
产品重量(千克)
0,05 kg
GTIN(EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(毫米)
64 mm x 37 mm x 46 mm
商品编号
17207000000
额定电流消耗 50Hz
2 A
相对湿度设定点范围
40-90 rH%
最大开关功率
2
探头类型
聚酰胺胶带
适用于
用于暖风/过滤风扇
开关功能类型 1
转换(常开/常闭)
设备实现
Hygrostat
电压范围(50Hz)
24-250 V
电压范围(60Hz)
24-250 V
电压范围(直流)
24-48 V
量纲单位类型
RH
开关类型(电子式/机械式)
机械的
温差式湿度控制器(%)
4 %
开关点容差湿度控制器 (K)
±1 %
产品重量(磅)
0,11 lb.
GTIN(EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(英寸)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

尺寸
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in