You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"

FLZ 700 温控器专为 Pfannenberg PCM(珀尔帖)装置设计,可为热电式机柜气候控制提供自动加热与制冷切换功能,并支持按需运行。

  • 基于需求的空调设备运行 - 既节能又可延长部件使用寿命
  • 一体化按扣 - 可快速、轻松地安装在DIN导轨上
技术数据
商品编号
17270802070
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定电流消耗 50Hz
15 A
直流额定电流
15 A
转辙点容差(K)
3 K
最高温度设定值(°C)
70 °C
最高温度设定值(°F)
158 °F
最低温度设定值(°C)
-20 °C
最低温度设定值(°F)
-4 °F
温度设定点范围(°C)
-20-70 °C
温度设定点范围(°F)
-4-158 °F
最大开关功率
540
探头类型
双金属
适用于
用于佩尔蒂尔模块
开关功能类型 1
常闭(NC)
设备实现
Thermostat
量纲单位类型
°C
开关类型(电子式/机械式)
电气
产品重量(千克)
0,1 kg
GTIN(EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(毫米)
81 mm x 59 mm x 38 mm
商品编号
17270802070
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定电流消耗 50Hz
15 A
直流额定电流
15 A
转辙点容差(K)
3 K
最高温度设定值(°C)
70 °C
最高温度设定值(°F)
158 °F
最低温度设定值(°C)
-20 °C
最低温度设定值(°F)
-4 °F
温度设定点范围(°C)
-20-70 °C
温度设定点范围(°F)
-4-158 °F
最大开关功率
540
探头类型
双金属
适用于
用于佩尔蒂尔模块
开关功能类型 1
常闭(NC)
设备实现
Thermostat
量纲单位类型
°C
开关类型(电子式/机械式)
电气
产品重量(磅)
0,22 lb.
GTIN(EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
产品尺寸(英寸)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 224.98 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.98 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.89 MB Download

Technical Drawings

FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C

尺寸
X
59 mm
Y
81 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in