You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FM PF 3x000 170x170 150pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
技术数据
商品编号
18611600189
滤料质量等级(EN779)
G4
滤料类型
绒布过滤垫
开孔尺寸(英寸)
6.69 inch x 6.69 inch
彩色商品
白色
IP保护(内部)
54
工作温度范围(°C)
-40-100 °C
产品重量(千克)
0,005 kg
GTIN(EAN)
4061131250180
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(毫米)
170 mm x 170 mm x 19 mm
商品编号
18611600189
滤料质量等级(EN779)
G4
滤料类型
绒布过滤垫
开孔尺寸(英寸)
6.69 inch x 6.69 inch
彩色商品
白色
IP保护(内部)
54
工作温度范围(°F)
-40-212 °F
产品重量(磅)
0,011 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN(EAN)
4061131250180
产品尺寸(英寸)
6.69 inch x 6.69 inch x 0.75 inch