You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
技术数据
商品编号
18611600190
滤料质量等级(EN779)
G4
滤料类型
绒布过滤垫
开孔尺寸(英寸)
8.5 inch x 8.5 inch
彩色商品
白色
IP保护(内部)
54
工作温度范围(°C)
-40-100 °C
产品重量(千克)
0,008 kg
GTIN(EAN)
4061131250197
ETIM-Class
EC002513
产品尺寸(毫米)
216 mm x 216 mm x 19 mm
商品编号
18611600190
滤料质量等级(EN779)
G4
滤料类型
绒布过滤垫
开孔尺寸(英寸)
8.5 inch x 8.5 inch
彩色商品
白色
IP保护(内部)
54
工作温度范围(°F)
-40-212 °F
产品重量(磅)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN(EAN)
4061131250197
产品尺寸(英寸)
8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch