You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "HPR 40000 7035"

防软管雨罩提供多种尺寸和款式,可与普凡恩贝格(Pfannenberg)的第四代过滤风扇配合使用。其设计既节省安装空间,又便于更换过滤垫。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 深度非常浅,因此对外侧的空间需求较小 - 确保逃生通道和交通通道畅通无阻
  • 可锁定罩体以防止蓄意破坏 - 可用于公共场所
  • IPX6 及 NEMA 4X 级 - 在恶劣的户外环境中提供最高级别的防护
  • 安装简便 - 所需时间更少
技术数据
商品编号
18112000002
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
IP保护(内部)
X6
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
1/12
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 3X000 / 4X000
产品重量(千克)
2,6 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN(EAN)
4061131253532
产品尺寸(毫米)
400 mm x 330 mm x 40 mm
商品编号
18112000002
彩色盖子/盖板
浅灰色
IP保护(内部)
X6
盖子/罩子颜色 RAL
7035
适用于HPR和FM的PF(A)
PF(A) 3X000 / 4X000
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
1/12
产品重量(磅)
5,8 lb.
GTIN(EAN)
4061131253532
ETIM-Class
EC002502
产品尺寸(英寸)
15.75 inch x 12.99 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download