HPR
HPR 40000 WD
冲洗 Rainhood 不锈钢 适用于 PF/PFA 3x000 和 4x000 规格
SST IPX6/NEMA1/12/3R/4X(简体中文(大陆))
產品編號:
18112000003
防软管雨罩提供多种尺寸和款式,可与普凡恩贝格(Pfannenberg)的第四代过滤风扇配合使用。其设计既节省安装空间,又便于更换过滤垫。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 深度非常浅,因此对外侧的空间需求较小 - 确保逃生通道和交通通道畅通无阻
- 可锁定罩体以防止蓄意破坏 - 可用于公共场所
- IPX6 及 NEMA 4X 级 - 在恶劣的户外环境中提供最高级别的防护
- 安装简便 - 所需时间更少
產品資訊 "HPR 40000 VA"
防软管雨罩提供多种尺寸和款式,可与普凡恩贝格(Pfannenberg)的第四代过滤风扇配合使用。其设计既节省安装空间,又便于更换过滤垫。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 深度非常浅,因此对外侧的空间需求较小 - 确保逃生通道和交通通道畅通无阻
- 可锁定罩体以防止蓄意破坏 - 可用于公共场所
- IPX6 及 NEMA 4X 级 - 在恶劣的户外环境中提供最高级别的防护
- 安装简便 - 所需时间更少
- 商品编号
- 18112000003
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- IP保护(内部)
- X6
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X(简体中文(大陆))
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 3X000 / 4X000
- 产品重量(千克)
- 2,6 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN(EAN)
- 4061131253549
- 产品尺寸(毫米)
- 400 mm x 330 mm x 40 mm
- 商品编号
- 18112000003
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- IP保护(内部)
- X6
- 适用于HPR和FM的PF(A)
- PF(A) 3X000 / 4X000
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X(简体中文(大陆))
- 产品重量(磅)
- 5,8 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131253549
- ETIM-Class
- EC002502
- 产品尺寸(英寸)
- 15.75 inch x 12.99 inch x 1.57 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |