產品資訊 "IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A"
- 商品编号
- 42200805502
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 19,5 A
- IP保护(外部)
- 54
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 4350 W
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 13 °C
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷水机组辅助回路电压
- 24V DC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 50/50
- 油箱容量(升)
- 10 L
- 流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
- 20 L/min
- 目标温度值的公差(±K)
- 1 K
- 连接(冷却介质)
- 3/4英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 36000 W
- 冷却装置类型的简要说明
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°C)
- -20-50 °C
- 产品重量(千克)
- 97 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 1040 mm x 278 mm x 1150 mm
- W15/A35 型号的制冷量(50Hz,W)
- 8000 W
- 电加热功率
- 2000 W
- Modbus
- 是 (1)
- 商品编号
- 42200805502
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 额定电流消耗 50Hz
- 19,5 A
- IP保护(外部)
- 54
- 相数
- 3
- 额定功耗 50Hz
- 4350 W
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 55 °F
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 冷水机组辅助回路电压
- 24V DC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 50/50
- 油箱容量(升)
- 10 L
- 油箱容量(加仑)
- 2,64 gal
- 流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
- 5,283 gal/min
- 目标温度值的公差(±K)
- 1 K
- 连接(冷却介质)
- 3/4英寸
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 36000 W
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 122830 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- IMC 8.0
- Area of application (market)
- 工业
- 工作温度范围(°F)
- -4-122 °F
- 产品重量(磅)
- 213,85 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131272175
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 40.95 inch x 10.95 inch x 45.28 inch
- W15/A35 型号的制冷量(50Hz,W)
- 8000 W
- W15/A35 型号的制冷量(50Hz,BTU)
- 27297 btu/h
- 电加热功率
- 2000 W
- Modbus
- 是 (1)
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 830.34 KB | Download |
Technical Drawings
IMC 8.0 CE 230/1/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
尺寸