Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
LED 光源 闪烁的灯光 28cd 黄色 BA15d
12-24VAC/DC
產品編號:
28213000107
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC YE"
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 28213000107
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 灯座类型
- BA15d
- 灯具类型
- LED
- 浅色
- 黄色
- 平均名义寿命
- 25000 h
- 占空比(%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN(EAN)
- 4061131246817
- 光强(cd)
- 28 cd
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 光学直径
- 20 mm
- 电压类型
- AC/DC
- 产品重量(千克)
- 0,02 kg
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-24 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压范围(50Hz)
- 10.8-26.4 V
- 直流额定电流
- 0,051 A
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 产品尺寸(毫米)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- 商品编号
- 28213000107
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 灯座类型
- BA15d
- 灯具类型
- LED
- 浅色
- 黄色
- 平均名义寿命
- 25000 h
- 占空比(%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN(EAN)
- 4061131246817
- 光强(cd)
- 28 cd
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 光学直径
- 20 mm
- 电压类型
- AC/DC
- 产品重量(千克)
- 0,02 kg
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-24 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压范围(50Hz)
- 10.8-26.4 V
- 直流额定电流
- 0,051 A
- 工作温度范围(°F)
- -13-122 °F
- 产品重量(磅)
- 0,04 lb.
- 产品尺寸(英寸)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
技术数据