You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "LED BR50 BA15d CL HI 230AC RD"

模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。

  • 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装 
  • 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
  • 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
  • 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
  • 不锈钢支架 - 经久耐用、卫生且易于清洁
技术数据
商品编号
28213000104
光信号类型
连续光源
灯座类型
BA15d
灯具类型
LED
浅色
红色
平均名义寿命
25000 h
占空比(%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN(EAN)
4061131246787
光强(cd)
6 cd
光学直径
20 mm
连续光功能
Yes (1)
电压类型
AC
产品重量(千克)
0,02 kg
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电流消耗 50Hz
0,021 A
电压范围(50Hz)
207-253 V
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
产品尺寸(毫米)
45 mm x 22 mm x 22 mm
商品编号
28213000104
光信号类型
连续光源
灯座类型
BA15d
灯具类型
LED
浅色
红色
平均名义寿命
25000 h
占空比(%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN(EAN)
4061131246787
光强(cd)
6 cd
光学直径
20 mm
连续光功能
Yes (1)
电压类型
AC
产品重量(千克)
0,02 kg
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电流消耗 50Hz
0,021 A
电压范围(50Hz)
207-253 V
工作温度范围(°F)
-13-122 °F
产品重量(磅)
0,04 lb.
产品尺寸(英寸)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download