產品資訊 "NB100 WH/CL 18-56DC IP65 9003"
PFIRE 系列 LED 警示灯为公共和商业建筑提供符合标准的视觉火灾报警信号。它们以高能源效率和灵活的集成性,支持消防安全、疏散及生命安全等应用。
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 23281631020
- 额定电压范围(直流)
- 24-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,6 A
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -25-70 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 白色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,225 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- 商品编号
- 23281631020
- 额定电压范围(直流)
- 24-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,6 A
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -13-158 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 白色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,5 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131260783
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 297.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 723.6 KB | Download |