產品資訊 "NS100 R 18-56DC IP65 3000"
PFIRE 系列声光报警器为公共和商业建筑提供符合标准的火灾声光报警信号。它们在确保可靠通知和疏散的同时,还具备高能源效率和灵活的集成性。
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 23280630010
- 额定电压范围(直流)
- 24-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流
- 0,028 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 2
- 工作温度范围(°C)
- -25-70 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 电缆进线口尺寸
- M20
- GTIN(EAN)
- 4061131260684
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(毫米)
- 80 mm x 104 mm x 104 mm
- 商品编号
- 23280630010
- 额定电压范围(直流)
- 24-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流
- 0,028 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 2
- 工作温度范围(°F)
- -13-158 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,5 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131260684
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(英寸)
- 3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.45 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 460.92 KB | Download |
| Product sheet | DE | 320.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 320.16 KB | Download |