產品資訊 "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
PFIRE 系列组合式报警装置为公共和商业建筑提供符合标准的声光火灾报警信号。集成的 LED 报警功能在确保可靠通知和疏散的同时,还具备高能效的特点。
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 23282631010
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 直流额定电流
- 0,053 A
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,03 A
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 2
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -25-70 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,226 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(毫米)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- 商品编号
- 23282631010
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 18-56 V
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,03 A
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 103 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 32
- 可选外部音色数量
- 2
- 镜片颜色
- 清除
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -13-158 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,5 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(英寸)
- 3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 313.14 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 313.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |