You are currently viewing content for: 越南 · 中文

產品資訊 "P 22 D 24V AC/DC AM"

SPECTRA 系列指示灯为视觉状态和警示信号提供了紧凑且经济实惠的解决方案。其节省空间的设计使其能够轻松集成到机器、控制面板和机柜中。
技术数据
商品编号
23273804000
额定电压范围(50Hz)
24-24 V
电压范围(50Hz)
21.6-26.4 V
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
AC/DC
镜片颜色
琥珀
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
灯具类型
LED
工作温度范围(°C)
-20-65 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
颜色 外壳/物品
黑色
产品重量(千克)
0,09 kg
GTIN(EAN)
4061131144953
ETIM-Class
EC000272
产品尺寸(毫米)
52 mm x 29 mm x 29 mm
商品编号
23273804000
额定电压范围(50Hz)
24-24 V
电压范围(50Hz)
21.6-26.4 V
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
AC/DC
镜片颜色
琥珀
光信号类型
连续光源
连续光功能
Yes (1)
灯具类型
LED
工作温度范围(°F)
-4-149 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
颜色 外壳/物品
黑色
产品重量(磅)
0,2 lb.
GTIN(EAN)
4061131144953
ETIM-Class
EC000272
产品尺寸(英寸)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download

Technical Drawings