產品資訊 "P 22 D 48V AC/DC BU"
SPECTRA 系列指示灯为视觉状态和警示信号提供了紧凑且经济实惠的解决方案。其节省空间的设计使其能够轻松集成到机器、控制面板和机柜中。
- 商品编号
- 23273707000
- 额定电压范围(50Hz)
- 48-48 V
- 电压范围(50Hz)
- 43.2-52.8 V
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 43.2-52.8 V
- 电压类型
- AC/DC
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°C)
- -20-65 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 产品重量(千克)
- 0,09 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131144939
- ETIM-Class
- EC000272
- 产品尺寸(毫米)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- 商品编号
- 23273707000
- 额定电压范围(50Hz)
- 48-48 V
- 电压范围(50Hz)
- 43.2-52.8 V
- 额定电压范围(直流)
- 48-48 V
- 电压范围(直流)
- 43.2-52.8 V
- 电压类型
- AC/DC
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 连续光源
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°F)
- -4-149 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 产品重量(磅)
- 0,2 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131144939
- ETIM-Class
- EC000272
- 产品尺寸(英寸)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |