產品資訊 "P 350 TLA 115/230V AC GR"
SPECTRA 系列指示灯为视觉状态和警示信号提供了紧凑且经济实惠的解决方案。其节省空间的设计使其能够轻松集成到机器、控制面板和机柜中。
- 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 21352646000
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 103.5-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 45 cd
- 镜片颜色
- 绿色
- 光信号类型
- 连续光源
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 155,49 m
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 产品重量(千克)
- 0,23 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131129264
- ETIM-Class
- EC001353
- 产品尺寸(毫米)
- 140 mm x 100 mm x 100 mm
- 商品编号
- 21352646000
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 103.5-253 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 45 cd
- 镜片颜色
- 绿色
- 光信号类型
- 连续光源
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 510,14 ft.
- 灯具类型
- LED
- 工作温度范围(°F)
- -13-122 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 产品重量(磅)
- 0,51 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131129264
- ETIM-Class
- EC001353
- 产品尺寸(英寸)
- 5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 226.24 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 709.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| Manual P 350 TLA | N/A | 709.06 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |