You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "P 450 TLA 115/230V AC OR"

SPECTRA 系列指示灯为视觉状态和警示信号提供了紧凑且经济实惠的解决方案。其节省空间的设计使其能够轻松集成到机器、控制面板和机柜中。

  • 长寿命LED技术 - 运行可靠,无需维护
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
21355644000
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
103.5-253 V
电压类型
AC
光强(cd)
60 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
连续光源
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
179,54 m
灯具类型
LED
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(千克)
0,41 kg
GTIN(EAN)
4061131129424
ETIM-Class
EC001353
产品尺寸(毫米)
177 mm x 140 mm x 140 mm
商品编号
21355644000
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
103.5-253 V
电压类型
AC
光强(cd)
60 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
连续光源
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
589,06 ft.
灯具类型
LED
工作温度范围(°F)
-13-122 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
产品重量(磅)
0,9 lb.
GTIN(EAN)
4061131129424
ETIM-Class
EC001353
产品尺寸(英寸)
6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.45 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 682.64 KB Download
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
Manual P 450 TLA N/A pdf 682.64 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download

Technical Drawings