產品資訊 "PA 10 24 AC"
PATROL 系列声光报警器为工业环境中的指示、警告和报警应用提供可靠的声音信号。其灵活的设计、高效率和简便的安装,有助于实现安全且经济的运行。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 防丢失密封件和螺钉 - 操作安全简便,可加快布线和安装速度
- 仅在机箱底座内布线 - 避免不切实际的“三手”组装,实现简便、无误的安装
- 冗余电气端子 - 布线简便,支持多单元安装的菊花链连接
- 商品编号
- 23360300000
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- AC
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,85 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 117 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -10 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 电缆进线口尺寸
- M20
- GTIN(EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(毫米)
- 170 mm x 214 mm x 156 mm
- 商品编号
- 23360300000
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- AC
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,85 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 117 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -10 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 4,54 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- 产品尺寸(英寸)
- 6.69 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.75 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 487.16 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.54 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 56.66 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 33.1 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |