You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "PA L 1 230 AC AM 7035"

PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。

  • 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
  • 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
  • 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
  • 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
技术数据
商品编号
23313104055
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
195-253 V
额定电流消耗 50Hz
0,052 A
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-12 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
光强(cd)
34 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
135,16 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,725 kg
GTIN(EAN)
4061131061243
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
173 mm x 110 mm x 81 mm
商品编号
23313104055
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
195-253 V
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
105 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-12 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
光强(cd)
34 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
闪光灯功能
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
443,43 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
1,6 lb.
GTIN(EAN)
4061131061243
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.53 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 N/A pdf 1.11 MB Download
MANUAL PA L 1 N/A pdf 2.48 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 5.6 2.1 2
警告 11.2 4.2 4
指示 25.2 9.5 9
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9