Patrol
PA L 1
Patrol 蜂鸣器/LED组合 105dB 5J 10cd
24VAC RAL7035 RGB
產品編號:
23313308055
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
產品資訊 "PA L 1 24 AC RGB 7035"
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
- 商品编号
- 23313308055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 21.6-26.4 V
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,317 A
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 10 cd
- 镜片颜色
- 多彩
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,725 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- 商品编号
- 23313308055
- 额定电压范围(50Hz)
- 24-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 10 cd
- 镜片颜色
- 多彩
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 1,6 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.45 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 3.8 | 3.1 | 3 | |
| 警告 | 7.6 | 6.2 | 6 | |
| 指示 | 17.1 | 14 | 13.5 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 12.4 | 10.2 | 9.8 | |
| 警告 | 24.8 | 20.4 | 14.7 | |
| 指示 | 55.8 | 45.9 | 27 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |