Patrol
PA L 5
Patrol 蜂鸣器/LED组合 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
產品編號:
23353105055
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
產品資訊 "PA L 5 230 AC RD 7035"
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 预接线式声光报警器 - 通过单个接线端子实现快速布线和安装
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 23353105055
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 195-253 V
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,052 A
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 107 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 13 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大可视距离(米)
- 83,57 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,98 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- 商品编号
- 23353105055
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 195-253 V
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 107 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 13 cd
- 镜片颜色
- 红色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 连续光功能
- Yes (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 274,19 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 2,16 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.6 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 9 | 5.9 | 7 | |
| 警告 | 18 | 11.8 | 14 | |
| 指示 | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| 警告 | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| 指示 | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |