Patrol
PA X 1-05
Patrol 声纳/氙气组合 105dB 5J 27cd
115VAC RAL3000 AM
產品編號:
23311154000
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
產品資訊 "PA X 1-05 115 AC AM"
PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。
- 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
- 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
- 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 23311154000
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 95-127 V
- 额定电流消耗 50Hz
- 0,15 A
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 27 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 120,44 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,725 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131145462
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- 商品编号
- 23311154000
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 95-127 V
- 电压类型
- AC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 105 dB(A)
- 最大降噪量(分贝)
- -12 dB
- 闹铃音数量
- 80
- 可选外部音色数量
- 4
- 光强(cd)
- 27 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 395,15 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- PC/ABS共混物
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 1,6 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131145462
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 921.13 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 688.2 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 5 | 5.8 | 7.6 | |
| 警告 | 10 | 11.6 | 15.2 | |
| 指示 | 22.5 | 26.1 | 34.2 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 16.4 | 19 | 25 | |
| 警告 | 32.8 | 38 | 37.5 | |
| 指示 | 73.8 | 85.5 | 68.8 | |
| 声学覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
所需声压级 | 声学覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |