You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PA X 10-10 115 AC AM"

PATROL 系列集声光报警器于一体,可为指示、警告和报警应用提供可靠的声音和视觉信号。其高效率、灵活的配置以及简便的安装,使其成为工业环境中的安全且经济的解决方案。

  • 出色的声波穿透力 - 能够穿透墙壁和门等障碍物,从而减少所需声光报警器的数量
  • 灵活组合 - 声音和视觉信号可根据需要协同工作或单独工作
  • 声光报警器的独立控制 - 灵活的信号模式,例如预警和主警报
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
技术数据
商品编号
23361154000
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
95-127 V
额定电流消耗 50Hz
0,45 A
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
117 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-10 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
光强(cd)
82 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
209,9 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
2,133 kg
GTIN(EAN)
4061131147206
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
270 mm x 214 mm x 156 mm
商品编号
23361154000
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
95-127 V
电压类型
AC
最大声压(dB(A)@1m)
117 dB(A)
最大降噪量(分贝)
-10 dB
闹铃音数量
80
可选外部音色数量
4
光强(cd)
82 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
688,63 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
PC/ABS共混物
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
4,7 lb.
GTIN(EAN)
4061131147206
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 708.46 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 898.75 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 624.33 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.94 MB Download
Product sheet DE PDF 4.08 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.08 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.55 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 10.8 9.9 19.1
警告 21.6 19.8 38.2
指示 48.6 44.6 86
声学覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 所需声压级 声学覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
90 dB (A) 16.7 23.2 20.1
85 dB (A) 29.7 41.2 35.8
80 dB (A) 52.8 73.3 63.7
75 dB (A) 93.9 130.3 113.3

Technical Drawings