產品資訊 "PAD optional tube extension"
“Pfannenberg 风道”系统与顶置式冷却单元相结合,专为机柜内部空间受限的应用场景而设计。
坚固的钢制粉末涂层框架,安装
快捷简便;长风管可将冷空气轻松输送至电气机柜的最底部。
自下而上的冷却方式有助于自然对流。
空气软管可灵活调整排气位置。
该系统可在整个机柜内实现最佳的空气分布。
坚固的钢制粉末涂层框架,安装
快捷简便;长风管可将冷空气轻松输送至电气机柜的最底部。
自下而上的冷却方式有助于自然对流。
空气软管可灵活调整排气位置。
该系统可在整个机柜内实现最佳的空气分布。
- 商品编号
- 18315000004
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN(EAN)
- 4061131085645
- 产品重量(千克)
- 3,96 kg
- 商品编号
- 18315000004
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN(EAN)
- 4061131085645
- 产品重量(磅)
- 8,73 lb.
- 产品尺寸(英寸)
- 16.06 inch x 12.28 inch x 43.937 inch
技术数据