產品資訊 "PEF 180 fan holder 24V DC V2"
PEF 180 内部机柜风扇专为在电气机柜内循环冷空气而设计。它特别适用于由单台设备冷却的长排机柜,通常与冷却装置或空气/水热交换器配合使用。
- 专为系统集成而设计 - 针对与冷却装置及空气/水热交换器的配合使用进行了优化
- 内部空气循环风扇 - 确保大型机柜内的气流分布均匀
- 电压类型
- DC
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 无阻碍气流(DC)(m³/h)
- 170 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 直流额定功耗
- 24 W
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 40 dB(A)
- IP保护(内部)
- 20
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 产品尺寸(毫米)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- 产品重量(千克)
- 0,57 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- DC
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 粉丝数量
- 1
- 直流额定功耗
- 24 W
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 40 dB(A)
- IP保护(内部)
- 20
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 产品尺寸(英寸)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- 产品重量(磅)
- 1,27 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 905.68 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.86 MB | Download |