You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PF 11000 115V 54 9011"

奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。

  • UR和UL认证 - 全球适用
  • 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
  • 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
  • G4滤网作为标准分类 - 可过滤90%以上小于10 μm的颗粒物
  • 优化的百叶窗几何形状 - 在引导气流的同时,防止灰尘和水直接冲击滤网
技术数据
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
无阻碍气流 60Hz (m³/h)
24 m³/h
组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
12 m³/h
组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
14 m³/h
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
11 W
额定功耗 60Hz
11 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
33 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
52500 h
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
开孔尺寸(毫米)
92 mm x 92 mm
产品尺寸(毫米)
109 mm x 109 mm x 66 mm
安装深度(毫米)
62 mm
产品重量(千克)
0,55 kg
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131021414
ETIM-Class
EC000320
电压类型
AC
相数
1
电压范围(60Hz)
104-126 V
无阻碍气流 50Hz (cfm)
11 cfm
无阻碍气流 60Hz (cfm)
17 cfm
组合模式下的风量 50Hz(cfm)
7 cfm
组合模式下的风量 60Hz(cfm)
11 cfm
粉丝数量
1
额定功耗 50Hz
11 W
额定功耗 60Hz
11 W
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
33 dB(A)
预熔断器的类型和额定值
gG / 6 A
IP保护(内部)
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
滤料类型
标准过滤器
过滤效率
88 %
滤料质量等级(EN779)
G4
轴承
套筒轴承
使用寿命 L10(+40 °C)
52500 h
盖子/罩子颜色 RAL
9011
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
开孔尺寸(英寸)
3.62 inch x 3.62 inch
产品尺寸(英寸)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
安装深度(英寸)
2,44 英寸
产品重量(磅)
1,213 lb.
UL认证编号
E489500
GTIN(EAN)
4061131021414
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.87 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP N/A STEP 5.28 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 115V 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

尺寸
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.62 in
B
3.62 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in