PF EMC
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
12VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
產品編號:
11822851055
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
当利用室外环境空气进行冷却时,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EMC过滤风扇可提供必要的屏蔽和阻尼,以保护设备免受电磁干扰。我们的EMC过滤风扇和排气过滤器采用环保的、未金属化且可回收的塑料材料。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
当利用室外环境空气进行冷却时,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EMC过滤风扇可提供必要的屏蔽和阻尼,以保护设备免受电磁干扰。我们的EMC过滤风扇和排气过滤器采用环保的、未金属化且可回收的塑料材料。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 电磁屏蔽网 - 防止外部辐射或发射
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 无需刮除涂层 - 安装省时
產品資訊 "PF 22000 12DC 54 7035 CBL EMC"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
当利用室外环境空气进行冷却时,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EMC过滤风扇可提供必要的屏蔽和阻尼,以保护设备免受电磁干扰。我们的EMC过滤风扇和排气过滤器采用环保的、未金属化且可回收的塑料材料。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
当利用室外环境空气进行冷却时,普凡恩贝格(Pfannenberg)的EMC过滤风扇可提供必要的屏蔽和阻尼,以保护设备免受电磁干扰。我们的EMC过滤风扇和排气过滤器采用环保的、未金属化且可回收的塑料材料。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 电磁屏蔽网 - 防止外部辐射或发射
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 无需刮除涂层 - 安装省时
- 电压类型
- DC
- 相数
- 1
- 电压范围(直流)
- 10.8-13.2 V
- 无阻碍气流(DC)(m³/h)
- 61 m³/h
- 组合式直流风量(m³/h)
- 44 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 5 W
- 直流额定功耗
- 5 W
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 44 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- EMC版本
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 126.5 mm x 126.5 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 145 mm x 145 mm x 69 mm
- 安装深度(毫米)
- 64 mm
- 产品重量(千克)
- 0,44 kg
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131032311
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- DC
- 相数
- 1
- 电压范围(直流)
- 10.8-13.2 V
- 无阻碍气流(DC,cfm)
- 36 cfm
- 组合式直流风量(cfm)
- 26 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 5 W
- 直流额定功耗
- 5 W
- 噪声级(EN ISO 3741)DC
- 44 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 标准过滤器
- 过滤效率
- 88 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- EMC版本
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 4.98 inch x 4.98 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
- 安装深度(英寸)
- 2,52 英寸
- 产品重量(磅)
- 1,103 lb.
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131032311
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.81 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 569.28 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 569.28 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.26 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 12DC 54 7035 CBL EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 126.5 mm
- B
- 126.5 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 64 mm
- A
- 4.98 in
- B
- 4.98 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.52 in
尺寸