PF
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
產品編號:
11622103110
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
- 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
產品資訊 "PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R"
奥托·普凡恩贝格(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,普凡恩贝格(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 风量比同类过滤风扇高出多达30% - 在高要求应用场景下提供卓越的散热性能
- 扁平型设计 - 安装节省空间,非常适合现代机器和设备
- 户外级设计(NEMA 3R) - 在雨、雪和紫外线照射下仍能可靠运行
- 增强了抗潮湿和抗水射流能力 - 在恶劣环境下仍能提供可靠的过滤性能
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 64,5 m³/h
- 组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
- 47,5 m³/h
- 组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
- 47,5 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 19 W
- 额定功耗 60Hz
- 18 W
- 直流额定功耗
- 19 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 44 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 44 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 125 mm x 125 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 145 mm x 145 mm x 69 mm
- 安装深度(毫米)
- 70 mm
- 产品重量(千克)
- 0,44 kg
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 60Hz (cfm)
- 38 cfm
- 组合模式下的风量 60Hz(cfm)
- 28 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 19 W
- 额定功耗 60Hz
- 18 W
- 直流额定功耗
- 19 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 44 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 44 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 套筒轴承
- 抗紫外线
- 是 (1)
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9011
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
- 安装深度(英寸)
- 2,76 英寸
- 产品重量(磅)
- 1,5 lb.
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
尺寸