PF IP55
PF 67000 SL
过滤风扇 PF 4.Gen SlimLine 725m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 7035 UL
產品編號:
11677102055
奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
- 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
- 安装深度小,性能卓越 - 节省空间,性能不打折扣
- 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
產品資訊 "PF 67000 SL 230V 54 7035"
奥托·百能堡(Otto Pfannenberg)于1958年发明的“过滤风扇”是工业热管理领域的一个里程碑。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
如今,百能堡(Pfannenberg)提供一系列针对工业热管理的不同解决方案,因此成为全球范围内为数不多的、能够为几乎所有工业需求提供相应设备的专业厂商之一。
- UR和UL认证 - 全球适用
- 先进过滤技术 IP55 波纹滤芯 - 适用于室内外严苛工况
- 卓越的过滤技术 - 卓越的气流表现
- 安装深度小,性能卓越 - 节省空间,性能不打折扣
- 带折叠结构的波纹滤网 - 无与伦比的气流,实现高效的机柜冷却
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (m³/h)
- 705 m³/h
- 无阻碍气流 60Hz (m³/h)
- 725 m³/h
- 组合模式下的风量 50Hz(m³/h)
- 530 m³/h
- 组合模式下的风量 60Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 115 W
- 额定功耗 60Hz
- 165 W
- 直流额定功耗
- 115 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 66 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 66 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 开孔尺寸(毫米)
- 292 mm x 292 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 320 mm x 320 mm x 134 mm
- 安装深度(毫米)
- 127,3 mm
- 产品重量(千克)
- 4,05 kg
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131028611
- ETIM-Class
- EC000320
- 电压类型
- AC
- 相数
- 1
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 无阻碍气流 50Hz (cfm)
- 415 cfm
- 无阻碍气流 60Hz (cfm)
- 427 cfm
- 组合模式下的风量 50Hz(cfm)
- 312 cfm
- 组合模式下的风量 60Hz(cfm)
- 341 cfm
- 粉丝数量
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 115 W
- 额定功耗 60Hz
- 165 W
- 直流额定功耗
- 115 W
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 66 dB(A)
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 66 dB(A)
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 滤料类型
- 波纹滤芯
- 过滤效率
- 91 %
- 滤料质量等级(EN779)
- G4
- 轴承
- 滚珠轴承
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 开孔尺寸(英寸)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- 产品尺寸(英寸)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
- 安装深度(英寸)
- 5,01 英寸
- 产品重量(磅)
- 8,93 lb.
- UL认证编号
- E489500
- GTIN(EAN)
- 4061131028611
- ETIM-Class
- EC000320
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.69 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 468.1 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.1 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 284x284 IP54/Type12 | N/A | 29.65 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.35 MB | Download |
Technical Drawings
PF 67000 SL 230V 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 150 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 5.91 in
尺寸